目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ESM - 两端台阶型导向轴-内螺纹型
上隆SAMLO
导向轴及支座
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/guide_shafts_and_supporters/esm.prj},{NB=ESM-D16-L30-F6-P2-T2-M3},{TYPECODE=ESM},{D=16},{L=30},{LX=[30:1200/1]},{F=6},{FX=[6:14/1]},{P=2},{T=2},{M=3},{C=0.5},{CATALOG=esm.jpg},{MX3=3},{MX4=3,4},{MX5=3,4,5},{MX6=3,4,5,6},{MX8=3,4,5,6,8},{MX10=3,4,5,6,8,10},{MX12=3,4,5,6,8,10},{MX16=3,4,5,6,8,10},{MX20=3,4,5,6,8,10},{MX24=3,4,5,6,8,10},{MX30=3,4,5,6,8,10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
C
(参考)
ⁿ/ₐ
ESM-D8-L20-F6-P2-T2-M3
ESM
8
0.5
ESM-D10-L20-F6-P2-T2-M3
ESM
10
0.5
ESM-D12-L20-F6-P2-T2-M3
ESM
12
0.5
ESM-D13-L25-F6-P2-T2-M3
ESM
13
0.5
ESM-D16-L30-F6-P2-T2-M3
ESM
16
0.5
ESM-D20-L30-F8-P2-T2-M4
ESM
20
1.0
ESM-D25-L35-F8-P2-T2-M4
ESM
25
1.0
ESM-D30-L35-F9-P2-T2-M5
ESM
30
1.0
ESM-D35-L35-F9-P2-T2-M5
ESM
35
1.0
ESM-D40-L50-F10-P2-T2-M6
ESM
40
1.0
ESM-D50-L65-F10-P2-T2-M6
ESM
50
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表