目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STJ - 内六角杯头凸肩螺栓
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/stj.prj},{NB=STJ-D10-L16},{TYPECODE=STJ},{D=10},{L=16},{LX=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120},{MP=M8×1.25},{B=13.0},{K=7},{H=16.0},{S=5},{CATALOG=stj.jpg},{MX=8.0},{P=1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
K
K(最大)
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S
S(最小)
ⁿ/ₐ
STJ-D6-L12
STJ
6
M5×0.8
9.5
4
10.0
3
STJ-D8-L12
STJ
8
M6×1.0
11.0
6
13.0
4
STJ-D10-L16
STJ
10
M8×1.25
13.0
7
16.0
5
STJ-D12-L16
STJ
12
M10×1.5
16.0
9
18.0
6
STJ-D16-L20
STJ
16
M12×1.75
18.0
11
24.0
8
STJ-D20-L30
STJ
20
M16×2
22.0
14
30.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表