目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CPMR - 刚性联轴器-止动螺丝型
上隆SAMLO
联轴器&万向节
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/couplings/cpmr.prj},{NB=CPMR-D20-A5-B5},{TYPECODE=CPMR},{D=20},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,7,8,9.525,10},{L=30.0},{F=7.0},{M=M3},{TT=0.7},{AT=0.5},{MT=1.0},{MRS=20000},{MOI=1.3×10^-6},{MASS=20.0},{CATALOG=cpmr.jpg},{MX=3.000},{D1=14.500},{D2=12},{L1=12.0},{PPATH=cpmr/assmblies/cpmr_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
固定螺栓
ⁿ/ₐ
TT
固定螺栓紧固扭矩
[N·m]
AT
额定扭矩
[N·m]
MT
最大扭矩
[N·m]
MRS
最高转速
[rpm]
MOI
惯性力矩
[kg·m²]
MASS
重量
[g]
CPMR-D16-A3-B3
CPMR
16
24.0
6.0
M3
0.7
0.3
0.6
20000
4.4×10^-7
11.0
CPMR-D20-A5-B5
CPMR
20
30.0
7.0
M3
0.7
0.5
1.0
20000
1.3×10^-6
20.0
CPMR-D25-A8-B8
CPMR
25
36.0
4.0
M4
1.7
1.0
2.0
15000
3.9×10^-6
39.0
CPMR-D32-A12-B12
CPMR
32
41.0
10.0
M4
1.7
2.0
4.0
10000
1.2×10^-5
71.0
CPMR-D40-A15-B15
CPMR
40
44.0
10.5
M5
4.0
4.0
8.0
4000
1.5×10^-5
120.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表