目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BDE - 胀紧连接套-简易型
上隆SAMLO
胀紧连接套
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bulging_sleeves/bde.prj},{NB=BDE-50},{TYPECODE=BDE},{A=50},{D=80},{W=38},{B=25},{L=46},{N=6},{ATL=82},{MAT=2110},{SHAFT=260},{HUP=129},{STT=41},{MASS=0.80},{CATALOG=bde.jpg},{PCD=65.000},{MX=8.0},{NX=3},{W1=9},{W2=53.2},{ML=30},{PPATH=bde/assmeblies/bde_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
ATL
轴向额定负载
[kN]
MAT
额定扭矩
[Nm]
SHAFT
轴部接触压力
[MPa]
HUP
毂部接触压力
[MPa]
STT
螺栓紧固扭矩
[Nm]
MASS
参考重量
[Kg]
BDE-20
BDE
20
47
31
21
37
4
29
290
276
86
17
0.30
BDE-22
BDE
22
47
31
21
37
4
30
327
257
89
17
0.30
BDE-25
BDE
25
50
31
21
37
5
34
440
287
106
17
0.30
BDE-28
BDE
28
55
31
21
37
5
34
480
248
93
17
0.40
BDE-30
BDE
30
55
31
21
37
5
35
520
234
94
17
0.30
BDE-35
BDE
35
60
31
21
37
6
46
850
258
111
17
0.40
BDE-40
BDE
40
65
31
21
37
6
47
960
219
100
17
0.40
BDE-45
BDE
45
75
38
25
46
6
78
1820
277
131
41
0.70
BDE-50
BDE
50
80
38
25
46
6
82
2110
260
129
41
0.80
BDE-55
BDE
55
85
38
25
46
7
90
2640
281
144
41
0.80
BDE-60
BDE
60
90
38
25
46
7
94
2740
245
129
41
0.90
BDE-65
BDE
65
95
38
25
46
8
100
3440
251
135
41
0.90
BDE-70
BDE
70
110
50
33
60
7
130
4850
232
122
83
2.10
BDE-75
BDE
75
115
50
33
60
7
140
5570
233
121
83
2.20
BDE-80
BDE
80
120
50
33
60
7
150
6080
223
116
83
2.30
BDE-85
BDE
85
125
50
33
60
8
170
7520
232
130
83
2.40
BDE-90
BDE
90
130
50
33
60
8
180
7740
213
122
83
2.60
BDE-95
BDE
95
135
50
33
60
10
210
10300
267
155
83
2.70
BDE-100
BDE
100
145
58
40
68
10
220
10780
188
112
83
3.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表