目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
REBN - 自润滑杆端关节轴承-内螺纹型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/rebn.prj},{NB=REBN-16},{TYPECODE=REBN},{NO=16},{D0=16},{B=21},{DK=28.580},{C=15.0},{D=42},{MP=M16×2.0},{H1=64},{H2=28},{H3=8.0},{L=85.0},{D1=22.0},{D2=27},{W=24},{R=0.6},{ANGLE=15},{CR=28.5},{COR=39.0},{MASS=0.220},{CATALOG=rebn.jpg},{H4=42.0},{M=16.00},{P=2.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
C(max.)
[mm]
D
D(最大)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L
L(max.)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
R
R(最小)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
额定动负载
[kN]
COR
额定静负载
[kN]
MASS
重量
[g]
REBN-5
REBN
5
5
8
11.112
6.0
18
M5×0.8
27
10
4.0
36.0
9.0
12
9
0.3
13
5.7
6.0
0.016
REBN-6
REBN
6
6
9
12.700
6.8
20
M6×1.0
30
12
5.0
40.0
10.0
13
11
0.3
13
7.2
7.7
0.022
REBN-8
REBN
8
8
12
15.880
9.0
24
M8×1.25
36
16
5.0
48.0
12.5
16
14
0.3
14
11.6
12.9
0.047
REBN-10
REBN
10
10
14
19.050
10.5
28
M10×1.5
43
20
6.5
57.0
15.0
19
17
0.6
13
14.5
18.0
0.077
REBN-10K
REBN
10K
10
14
19.050
10.5
28
M10×1.25
43
20
6.5
57.0
15.0
19
17
0.6
13
14.5
18.0
0.077
REBN-12
REBN
12
12
16
22.230
12.0
32
M12×1.75
50
22
6.5
66.0
17.5
22
19
0.6
13
17.0
24.0
0.100
REBN-12K
REBN
12K
12
16
22.230
12.0
32
M12×1.25
50
22
6.5
66.0
17.5
22
19
0.6
13
17.0
24.0
0.100
REBN-14
REBN
14
14
19
25.400
13.5
36
M14×2.0
57
25
8.0
75.0
20.0
25
22
0.6
16
24.0
31.0
0.160
REBN-14K
REBN
14K
14
19
25.400
13.5
36
M14×1.5
57
25
8.0
75.0
20.0
25
22
0.6
16
24.0
31.0
0.160
REBN-16
REBN
16
16
21
28.580
15.0
42
M16×2.0
64
28
8.0
85.0
22.0
27
24
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBN-16K
REBN
16K
16
21
28.580
15.0
42
M16×1.5
64
28
8.0
85.0
22.0
27
24
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBN-18
REBN
18
18
23
31.750
16.5
44
M18×1.5
71
32
10.0
93.0
25.0
31
27
0.6
15
42.5
47.5
0.320
REBN-20
REBN
20
20
25
34.930
18.0
50
M20×1.5
77
33
10.0
102.0
27.5
34
30
0.6
14
42.5
57.0
0.420
REBN-22
REBN
22
22
28
38.100
20.0
54
M22×1.5
84
37
12.0
111.0
30.0
37
32
0.6
15
57.0
68.0
0.488
REBN-25
REBN
25
25
31
42.860
22.0
60
M24×2.0
94
42
12.0
124.0
33.5
42
36
0.6
15
68.0
85.0
0.540
REBN-28
REBN
28
28
35
47.630
24.0
66
M27×2.0
103
51
14.0
136.0
37.0
46
41
0.6
15
86.0
107.0
0.720
REBN-30
REBN
30
30
37
50.800
25.0
70
M30×2.0
110
51
15.0
145.0
40.0
50
41
0.6
17
88.0
114.0
0.820
REBN-30K
REBN
30K
30
37
50.800
25.0
70
M27×2.0
110
51
15.0
145.0
40.0
50
41
0.6
17
88.0
114.0
1.100
REBN-35
REBN
35
35
43
57.100
28.0
81
M36×2.0
125
56
17.0
165.5
46.0
58
50
0.6
16
0.0
0.0
1.600
REBN-40
REBN
40
40
49
66.600
33.0
91
M42×2.0
142
60
19.0
187.5
53.0
65
55
1.0
17
0.0
0.0
2.400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表