目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SPAF - 法兰型支座组件-支持侧
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/spaf.prj},{NB=SPAF-12},{TYPECODE=SPAF},{NO=12},{P=10},{L=15},{H=7},{F=8},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{D02=4.5},{D01=8.0},{Z=4.0},{T=8},{BT=6000ZZ},{CATALOG=spaf.jpg},{BEARING=BCA-A10-D26-B8},{BD=26},{PPATH=spaf/assmeblies/spaf_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
SPAF-6
SPAF
6
6
10
6
4
22
36
28
28
3.4
6.5
4.0
6
606ZZ
SPAF-10
SPAF
10
8
12
7
5
28
43
35
35
3.4
6.5
4.0
7
608ZZ
SPAF-12
SPAF
12
10
15
7
8
34
52
42
42
4.5
8.0
4.0
8
6000ZZ
SPAF-15
SPAF
15
15
17
9
8
40
63
50
52
5.5
9.5
5.5
9
6002ZZ
SPAF-20
SPAF
20
20
20
11
9
57
85
70
68
6.6
11.0
6.5
14
6204ZZ
SPAF-25
SPAF
25
25
24
14
10
63
98
80
79
9.0
14.0
8.5
15
6205ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表