目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTWE32 - 普通级滚珠丝杠-轴径32,导程5·10·16
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe32.prj},{NB=BTWE3205-L300-T33-R-N-A},{TYPECODE=BTWE3205},{L=300},{T=33},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=32},{LEAD=5},{G=52},{TD=Right},{BD=3.175},{NOC=1 turns, 4 rows},{CD=18.84},{CO=62.16},{CATALOG=btwe32.jpg},{PPATH=btwe32/assmblies/btwe32_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPECODE
ⁿ/ₐ
D
丝杠外径
[mm]
LEAD
导程
[mm]
G
[mm]
TD
螺旋方向
[mm]
BD
滚珠直径
[mm]
NOC
循环数
[mm]
CD
额定动负载
[kN]
CO
额定静负载
[kN]
BTWE3205-L300-T33-R-N-A
BTWE3205
32
5
52
右旋
3.175
1圈×4列
18.84
62.16
BTWE3210-L300-T33-R-N-A
BTWE3210
32
10
90
右旋
6.35
1圈×4列
47.09
119.64
BTWE3232-L300-T33-R-N-A
BTWE3232
32
32
78
右旋
4.762
1.8圈×2列
29.61
29.61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表