目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTWE12 - 普通级滚珠丝杠-轴径12,导程4·10
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe12.prj},{NB=BTWE1204-L150-T15-R-N-A},{TYPECODE=BTWE1204},{L=150},{T=15},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=12},{LEAD=4},{G=40.0},{TD=Right},{BD=2.5},{NOC=1 turns, 4 rows},{CD=8.84},{CO=18.46},{CATALOG=btwe12.jpg},{PPATH=btwe12/assmblies/btwe12_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPECODE
ⁿ/ₐ
D
丝杠外径
[mm]
LEAD
导程
[mm]
G
[mm]
TD
螺旋方向
[mm]
BD
滚珠直径
[mm]
NOC
循环数
[mm]
CD
额定动负载
[kN]
CO
额定静负载
[kN]
BTWE1204-L150-T15-R-N-A
BTWE1204
12
4
40.0
右旋
2.5
1圈×4列
8.84
18.46
BTWE1210-L150-T15-R-N-A
BTWE1210
12
10
48.5
右旋
2.5
2.8圈×1列
6.29
12.61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表