目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
McGuide - McGuide 法兰类型
三益精工
Polygon Guide
McGuide
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/polygon_guide/mcguide/mcg-f_asmtab.prj},{NB=McG-F-032-S-250},{STYPE=F},{FLGLOC=},{D=32},{STY=S},{L=250},{L1=30},{PT=9},{D1=9},{FT=13},{PF=58},{CP=45},{DD=6.5},{DF=102},{CS=83},{DS=73},{DC=62.8},{LS=88},{LS1=54},{L2=17},{T=15},{LS2=24},{K=78},{W=78},{LMIN=250},{LMAX=670},{HP=31.0},{HS=36.0},{L3=20},{C1=9.5},{C2=1},{C3=7.0},{NOK=4},{Z7=16.050},{ESD=60.800},{ESL=1.500},{BHD=6.000},{BHL=3.500},{BD=5.500},{BL=3.000},{BC=50.000},{T1=15},{D2=14.0},{H=9},{PPATH=assembly/mcg-f_asmtpl.prj},{D2XD3XH=9x14x9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
型号
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
L1
[mm]
PT
[mm]
D1
[mm]
FT
[mm]
PF
[mm]
CP
[mm]
DD
[mm]
DF
[mm]
CS
[mm]
DS
[mm]
DC
[mm]
LS
[mm]
LS1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
LS2
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
D2XD3XH
D2 * D3 * H
ⁿ/ₐ
McG-F-028-S-250
McG-F-28
28
25
8
9
12
51
40
6.5
98
80
70
59.8
84
50
17
15
20
75
75
9x14x9
McG-F-032-S-250
McG-F-32
32
30
9
9
13
58
45
6.5
102
83
73
62.8
88
54
17
15
24
78
78
9x14x9
McG-F-040-S-250
McG-F-40
40
35
10
11
15
70
56
8.5
120
98
85
74.8
102
64
19
18
28
92
92
11x17.5x11
McG-F-050-S-300
McG-F-50
50
35
12
11
15
82
68
8.5
136
115
102
91.8
115
75
20
18
39
105
105
11x17.5x11
McG-F-080-S-350
McG-F-80
80
45
15
14
20
124
105
13.0
184
160
146
135.8
155
105
25
20
65
145
145
14x20x13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表