目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCE V-SUS - 铝壳单元开放式 - SUS 系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
SCEV
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/scev/sce_v.prj},{NB=SCE20VUU-SUS()},{PN=SCE20V},{LB=LM20UU},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{LM=20},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=40},{L=27.4},{C=860},{C0=1370},{WEIGHT=170},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
线性衬套
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCE08VUU-SUS
SCE08V
LM08UU
08
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
18
15.4
SCE12VUU-SUS
SCE12V
LM12UU
12
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
20.5
SCE16VUU-SUS
SCE16V
LM16UU
16
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
23.5
SCE20VUU-SUS
SCE20V
LM20UU
20
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
27.4
SCE25VUU-SUS
SCE25V
LM25UU
25
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
37.4
SCE30VUU-SUS
SCE30V
LM30UU
30
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
58
40.9
SCE40VUU-SUS
SCE40V
LM40UU
40
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
60
56.4
SCE50VUU-SUS
SCE50V
LM50UU
50
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
80
68.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表