目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LM-SUS - 闭式滚珠导套SUS系列
三益精工
Linear Bushing
SUS
LM
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sus/lm/lm.prj},{NB=LM10.UU--SUS},{MN=LM10},{LBT=},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=10},{D=19},{L=29},{B=22.0},{W=1.30},{DO=18.0},{H=1.00},{H1=0},{A=0},{LBT1='','LM,Closed Linear Bushing','AJ','LM-AJ,Adjustable Linear Bushing'},{D1=16.25},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LM05UU-SUS
LM05
5
10
15
10.2
8.80
4
LM06UU-SUS
LM06
6
12
19
13.5
10.15
4
LM08SUU-SUS
LM08S
8
15
17
11.5
12.90
4
LM08UU-SUS
LM08
8
15
24
17.5
12.90
4
LM10UU-SUS
LM10
10
19
29
22.0
16.25
4
LM12UU-SUS
LM12
12
21
30
23.0
18.00
4
LM13UU-SUS
LM13
13
23
32
23.0
19.66
4
LM16UU-SUS
LM16
16
28
37
26.5
24.66
5
LM20UU-SUS
LM20
20
32
42
30.5
28.50
5
LM25UU-SUS
LM25
25
40
59
41.0
34.50
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表