目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMHM - 椭圆形中间法兰直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMFM/H/K
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmfm-k-h/lmhm.prj},{NB=LMHM12UU-},{MN=LMHM12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{L1=25.5},{H=6},{W=27},{A=32},{F=MIN},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=17.20},{BR=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMHM6UU-
LMHM06
6
12
35
28
15.0
5
18
20
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHM8UU-
LMHM08
8
15
45
32
20.0
6
21
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMHM10UU-
LMHM10
10
19
55
39
24.5
6
25
29
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM12UU-
LMHM12
12
21
57
42
25.5
6
27
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM13UU-
LMHM13
13
23
61
43
27.5
6
29
33
4.5
8.0
4.4
15
4
LMHM16UU-
LMHM16
16
28
70
48
32.0
6
34
31
22
4.5
8.0
4.4
15
5
LMHM20UU-
LMHM20
20
32
80
54
36.0
8
38
36
24
5.5
9.2
5.4
20
5
LMHM25UU-
LMHM25
25
40
112
62
52.0
8
46
40
32
5.5
9.2
5.4
20
6
LMHM30UU-
LMHM30
30
45
123
74
56.5
10
51
49
35
6.6
11.0
6.5
20
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMK - 方法兰线性衬套
三益精工
12.01.2022
LMHP - 椭圆形导向法兰线性衬套
三益精工
18.01.2022
LMHPL - 椭圆形法兰长直线衬套
三益精工
18.01.2022
LMKM - 方形中间法兰直线轴承
三益精工
13.01.2022
方形法兰长型LMK-L型
THK
23.05.2024
LMFM - 圓形中間法蘭直線軸承
三益精工
17.01.2022
LMH_L - 椭圆形法兰长直线衬套
三益精工
18.01.2022
LMH - 椭圆形法兰式直线轴承
三益精工
18.01.2022
LMEF - 圆法兰直线衬套
三益精工
12.01.2022
LMEF_L - 圆法兰长直线衬套
三益精工
12.01.2022
LMEFP_L - 圓形先導法蘭長直線襯套
三益精工
17.01.2022
LMEKP - 方形导向法兰直线轴承
三益精工
04.06.2024
LMEK - 方法兰线性衬套
三益精工
12.01.2022
LMEFP - 圓形導向法蘭直線軸承
三益精工
04.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表