目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMH - 椭圆形法兰式直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMF/K/H
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmf-k-h/lmh.prj},{NB=LMH12UU-},{MN=LMH12},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=30},{D1=42},{H=6},{W=27},{A=32},{F=0},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=17.972},{BR=4},{NH=2},{DD1=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
F
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMH6UU-
LMH06
6
12
19
28
5
18
20
0
3.4
6.5
3.3
12
4
LMH8UU-
LMH08
8
15
24
32
5
21
24
0
3.4
6.5
3.3
12
4
LMH10UU-
LMH10
10
19
29
39
6
25
29
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH12UU-
LMH12
12
21
30
42
6
27
32
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH13UU-
LMH13
13
23
32
43
6
29
33
0
4.5
8.0
4.4
12
4
LMH16UU-
LMH16
16
28
37
48
6
34
31
22
4.5
8.0
4.4
12
5
LMH20UU-
LMH20
20
32
42
54
8
38
36
24
5.5
9.2
5.4
12
5
LMH25UU-
LMH25
25
40
59
62
8
46
40
32
5.5
9.2
5.4
15
6
LMH30UU-
LMH30
30
45
64
74
10
51
49
35
6.6
11.0
6.5
15
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表