目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMEKP L - 方形先导法兰长直线衬套
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMEFP/K-L
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmefp-k_l/lmekp_l.prj},{NB=LMEKP20UU},{MN=LMEKP20},{SEAL=UU},{RETAINER=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{LL=8},{H=8},{PCD=43},{K=42},{B1=5.5},{B2=9.2},{H1=5.4},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{NH=4},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
LL
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMEFP8UU
LMEFP8
8
16
45
32
5
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMEKP12UU
LMEKP12
12
22
57
42
6
6
32
32
4.5
8.0
4.4
12
4
LMEKP16UU
LMEKP16
16
26
70
48
6
6
36
35
4.5
8.0
4.4
12
5
LMEKP20UU
LMEKP20
20
32
80
54
8
8
43
42
5.5
9.2
5.4
15
5
LMEKP25UU
LMEKP25
25
40
112
62
8
8
51
50
5.5
9.2
5.4
15
6
LMEKP25UU
LMEKP25
25
40
123
62
8
8
51
50
5.5
9.5
5.4
15
6
LMEKP25UU
LMEKP25
30
47
154
76
10
10
62
60
6.6
11.0
15.0
15
6
LMEKP25UU
LMEKP25
40
62
192
98
13
13
80
75
9.0
14.0
20.0
15
6
LMEKP25UU
LMEKP25
50
75
211
112
13
13
94
88
9.0
14.0
20.0
15
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表