目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
LMEFM - 欧标圆形中间法兰直线轴承
三益精工
Linear Bushing
FLANGE
LMEFM/K
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/flange/lmefm-k/lmefm.prj},{NB=LMEFM20UU},{MN=LMEFM20},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=80},{D1=54},{L1=36.0},{H=8},{PCD=43},{B1=5.5},{B2=9.5},{H1=5.4},{SQ=17},{NH=4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{D2=27.50},{BR=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
DR
内切内径
[mm]
D
外径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
法兰直径
[mm]
L1
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
方正
[μm]
BR
球行
ⁿ/ₐ
LMEFM08UU
LMEFM08
8
16
45
32
20.0
5
24
3.4
6.5
3.3
15
4
LMEFM12UU
LMEFM12
12
22
57
42
25.5
6
32
4.5
8.0
4.4
15
4
LMEFM16UU
LMEFM16
16
26
70
46
32.0
6
36
4.5
8.0
4.4
15
5
LMEFM20UU
LMEFM20
20
32
80
54
36.0
8
43
5.5
9.5
5.4
17
5
LMEFM25UU
LMEFM25
25
40
112
62
52.0
8
51
5.5
9.5
5.4
17
6
LMEFM30UU
LMEFM30
30
47
123
76
56.5
10
62
6.6
11.0
6.5
17
6
LMEFM40UU
LMEFM40
40
62
154
98
70.5
13
80
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEFM50UU
LMEFM50
50
75
192
112
89.5
13
94
9.0
14.0
8.6
20
6
LMEFM60UU
LMEFM60
60
90
211
134
96.5
18
112
11.0
17.5
10.8
30
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表