目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
McTP - Mctuator -P系列
三益精工
Actuator
Mctuator
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/actuator/mctuator/mcgp_asmtab.prj},{NB=McTP010-DF-0L-L-PR-MO(3-0)},{PN=McT},{HT=P : Ctype},{TR=010},{DM=D},{MOUNT=F},{STROKE=0},{RC=L},{SENSOR=PR},{CONT=MO},{NOTE=Please contact us for other sensors.},{NOS=3},{POS=0},{CC=AAA01},{PPATH=mcgp_asmtpl.prj},{LLM=86},{A=337},{B=115},{C=253},{D=Φ40.4},{E=Φ96},{FG=125 X 125},{HIJ=100 X 100 - Φ11},{PCDK=PCD 30},{LM=6 - M6},{MAXTR=1000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
HT
住房
ⁿ/ₐ
TR
推力
ⁿ/ₐ
NOTE
传感器说明
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
FG
F x G
ⁿ/ₐ
HIJ
H x I x J
ⁿ/ₐ
PCDK
ⁿ/ₐ
LM
L - M
ⁿ/ₐ
MAXTR
ⁿ/ₐ
McTP005-F-0L-L-PR-MO
McT
P : Ctype
005
请咨询其他传感器。
308.5
92
196
Φ32.1
Φ83
102 X 102
80 X 80 - Φ11
PCD 23
4 - M5
500
McTP010-F-0L-L-PR-MO
McT
P : Ctype
010
请咨询其他传感器。
337
115
253
Φ40.4
Φ96
125 X 125
100 X 100 - Φ11
PCD 30
6 - M6
1000
McTP030-F-0L-L-PR-MO
McT
P : Ctype
030
请咨询其他传感器。
461
149.2
317.7
Φ50.3
Φ115
135 X 135
110 X 110 - Φ14
PCD 35
6 - M8
3000
McTP050-F-0L-L-PR-MO
McT
P : Ctype
050
请咨询其他传感器。
593(610)
189.2
384.2
Φ80.9
Φ155
190 X 190
155 X 155 - Φ18
PCD 60
6 - M10
5000
McTP100-F-0L-L-PR-MO
McT
P : Ctype
100
请咨询其他传感器。
700
234.2
454.7
Φ80.9
Φ155
200 X 200
160 X 160 - Φ22
PCD 60
6 - M12
10000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表