SO-PP-B - SO-PP-B POWER-POINT ring connection
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/so_pp_b_asmtab.prj},{NB=SO-PP-B-5t-M30 8600565-30(00)},{BEZEICH=SO-PP-B-5t-M30},{BA=Betriebsanleitungen},{ROT=0},{ROT1=0},{TRA=5.0},{GEW=*},{T=238},{A=21},{B=130},{C=60},{D=99},{E=85},{F=30},{F2=30},{F3=330},{G=108},{M=M30},{M1=30.000},{M2=31.093},{ANZ=225},{BESTNR=8600565},{VERS=5},{VER=8},{NUT=1},{HX=40.000},{PPATH=so_pp_b/so_pp_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEZEICH
描述
ⁿ/ₐ
TRA
Load-carrying capacity
[t]
GEW
Weight stand.
[kg]
T
长度
[mm]
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
C
长度
[mm]
D
直径
[mm]
E
长度
[mm]
G
长度
[mm]
M
螺纹直径Ø
ⁿ/ₐ
ANZ
扭矩
[Nm]
BESTNR
订单号码
ⁿ/ₐ
SO-PP-B-0.6t-M12 8600560-...
SO-PP-B-0.6t-M12
0.6
*
112
9
65
35
42
36
47
M12
10
8600560
SO-PP-B-1t-M14 8600561-14
SO-PP-B-1t-M14
1.0
*
123
11
65
35
48
41
58
M14
25
8600561
SO-PP-B-1.3t-M16 8600562-...
SO-PP-B-1.3t-M16
1.3
*
123
11
65
35
48
41
58
M16
30
8600562
SO-PP-B-2t-M20 8600563-20
SO-PP-B-2t-M20
2.0
*
148
13
75
40
62
55
73
M20
70
8600563
SO-PP-B-2t-M22 8600563-22
SO-PP-B-2t-M22
2.0
*
148
13
75
40
62
55
73
M22
70
8600563
SO-PP-B-3.5t-M24 8600564-...
SO-PP-B-3.5t-M24
3.5
*
186
16
95
45
81
70
91
M24
150
8600564
SO-PP-B-3.5t-M27 8600564-...
SO-PP-B-3.5t-M27
3.5
*
186
16
95
45
81
70
91
M27
200
8600564
SO-PP-B-5t-M30 8600565-30
SO-PP-B-5t-M30
5.0
*
238
21
130
60
99
85
108
M30
225
8600565
SO-PP-B-8t-M36 8600566-36
SO-PP-B-8t-M36
8.0
*
240
24
140
65
100
90
100
M36
410
8600566
SO-PP-B-8t-M39 8600566-36
SO-PP-B-8t-M39
8.0
*
240
24
140
65
100
90
100
M39
410
8600566
SO-PP-B-8t-M42 8600566-36
SO-PP-B-8t-M42
8.0
*
240
24
140
65
100
90
100
M42
410
8600566
SO-PP-B-0.6t-1/2-13UNC 86...
SO-PP-B-0.6t-1/2-13UNC
0.6
*
112
9
65
35
42
36
47
1/2-13UNC
10
8600560
SO-PP-B-1.3t-5/8-11UNC 86...
SO-PP-B-1.3t-5/8-11UNC
1.3
*
123
11
65
35
48
41
58
5/8-11UNC
30
8600562
SO-PP-B-2t-3/4-10UNC 8600...
SO-PP-B-2t-3/4-10UNC
2.0
*
148
13
75
40
62
55
73
3/4-10UNC
70
8600563
SO-PP-B-3.5t-1-8UNC 86005...
SO-PP-B-3.5t-1-8UNC
3.5
*
186
16
95
45
81
70
91
1-8UNC
150
8600564
SO-PP-B-5t-1 1/4-7UNC 860...
SO-PP-B-5t-1 1/4-7UNC
5.0
*
238
21
130
60
99
85
108
1 1/4-7UNC
225
8600565
SO-PP-B-8t-1 1/2-6UNC 860...
SO-PP-B-8t-1 1/2-6UNC
8.0
*
240
24
140
65
100
90
100
1 1/2-6UNC
410
8600566
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表