PP-B - PP螺栓型旋转吊点-吊环连接
RUD
Lifting Points / Hoist Rings
螺栓型吊点
Powered by
CAD模型選擇
{rud/anschlagpunkte_hebeoesen/anschlagpunkte_schraubbar/pp_b_assmtab.prj},{NB=PP-B-8t-M36 7989083(0-0)},{BEZEICH=PP-B-8t-M36},{BA=Betriebsanleitungen},{ANMERKUNG=Anmerkung},{ROT=0},{ROT2=0},{WLL=8.0},{WLLX=10},{GEW=6.30},{T=242},{A=24},{B=140},{C=65},{D=100},{E=90},{F=54},{G=102},{M=M36},{N=28},{ANZ=410},{BESTNR=7989083},{D1=20.000},{VAR=Standard},{TEXT=pp_},{SW=90},{AM=Handfest mit Gabelschlüssel},{NDM=36.000},{KDM=31.093},{X=1.000},{BESTNR1=7989083},{BESTNR2=-},{PPATH=pp_b/pp_b_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEZEICH
描述
ⁿ/ₐ
WLL
Load-carrying capacity
[t]
GEW
大约重量
[kg]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
ANZ
扭矩
[Nm]
BESTNR
标准长度参考编号
ⁿ/ₐ
PP-B-0.63t-M12 7989522
PP-B-0.63t-M12
0.63
0.35
106
9
65
35
40
36
18
41
M12
15
10
7989522
PP-B-1.5t-M16 7989523
PP-B-1.5t-M16
1.5
0.50
114
11
65
35
46
41
24
49
M16
15
30
7989523
PP-B-2.5t-M20 7989081
PP-B-2.5t-M20
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
M20
18
70
7989081
PP-B-4t-M24 7989082
PP-B-4t-M24
4.0
2.40
172
16
95
45
78
70
36
77
M24
20
150
7989082
PP-B-5t-M30 7989524
PP-B-5t-M30
5.0
5.20
223
21
130
60
95
85
45
93
M30
25
225
7989524
PP-B-8t-M36 7989083
PP-B-8t-M36
8.0
6.30
242
24
140
65
100
90
54
102
M36
28
410
7989083
PP-B-0.63t-1/2''-13UNC 86...
PP-B-0.63t-1/2''-13UNC
0.63
0.35
106
9
65
35
40
36
18
41
1/2''-13UNC
15
10
8600591
PP-B-1.5t-5/8''-11UNC 860...
PP-B-1.5t-5/8''-11UNC
1.5
0.50
114
11
65
35
46
41
24
49
5/8''-11UNC
15
30
8600592
PP-B-2.5t-3/4''-10UNC 860...
PP-B-2.5t-3/4''-10UNC
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
3/4''-10UNC
18
70
8600593
PP-B-2.5t-7/8''-9UNC 8600...
PP-B-2.5t-7/8''-9UNC
2.5
1.10
136
13
75
40
61
55
30
61
7/8''-9UNC
18
70
8600593
PP-B-4t-1''-8UNC 8600594
PP-B-4t-1''-8UNC
4.0
2.40
172
16
95
45
78
70
36
77
1''-8UNC
20
150
8600594
PP-B-5t-1 1/4''-7UNC 8600...
PP-B-5t-1 1/4''-7UNC
5.0
5.20
223
21
130
60
95
85
45
93
1 1/4''-7UNC
25
225
8600595
PP-B-8t-1 1/2''-6UNC 8600...
PP-B-8t-1 1/2''-6UNC
8.0
6.30
242
24
140
65
100
90
54
102
1 1/2''-6UNC
28
410
8600566
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表