目錄: RK Rose+Krieger
Created: 01.12.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
Schwerlast-Zylinder LZ 80 mit Trapezgewindespindel - E-Zylinder
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Electric Cylinder
LZ 80
Powered by
CAD模型選擇
{rose_krieger/linearkomponenten/elektrozylinder/elekzyl_lz80/elektrozylinder_lz80p_tr_assytable.prj},{NB=QLP00ACAB0405#Schwerlast-Zylinder-LZ80_(EBM:753.5,MaxV:6.5,MaxA:11.5)},{ARTIKEL=Schwerlast-Zylinder},{ARTIKELHELP=Schwerlast-Zylinder-LZ80},{TYPE=LZ80},{SPINDEL=TR 24x5},{HINWEINBAUX=Hub + 348.5 mm},{HUBLAENGE=405.00 mm bis 600.00 mm},{HUB=405.0},{EINBAUMASSX=753.5},{PPATH=sbl_elektrozylinder_lz80p_tr.prj},{IDNR=},{CODE=QLP},{MAXZUGVIS=10.000 N},{MAXGESCHW=6.5},{MAXSTROM=11.5},{DUMMYDURCH=10.000},{DUMMYLAENG=20.000},{HILFEHUB=150},{LAENDOPPROFIL=229.500},{RF=2.000},{GRUNDKOE=348.500},{ECLASS80=23-30-18-90},{WARENNUMMER=85011010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
ARTIKELHELP
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Spindle
ⁿ/ₐ
HINWEINBAUX
Installation length X information
ⁿ/ₐ
HUBLAENGE
Length of Stroke from/to
[mm]
HUB
Stroke length
[mm]
EINBAUMASSX
Installation dimension X
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
MAXZUGVIS
max.Zug-/Druckkraft
ⁿ/ₐ
MAXGESCHW
max. Geschwindigkeit mm/s
[mm]
MAXSTROM
max. Stromaufnahme A
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
QLP00ABAB0007 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0007
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
7.5
318.5
12.567
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0015 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0015
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
15.0
326.0
12.634
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0022 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0022
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
22.5
333.5
12.701
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0030 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0030
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
30.0
341.0
12.768
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0037 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0037
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
37.5
348.5
12.835
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0045 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0045
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
45.0
356.0
12.902
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0052 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0052
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
52.5
363.5
12.969
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0060 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0060
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
60.0
371.0
13.036
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0067 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0067
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
67.5
378.5
13.103
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0075 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0075
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
75.0
386.0
13.170
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0082 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0082
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
82.5
393.5
13.237
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0090 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0090
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
90.0
401.0
13.304
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0097 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0097
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
97.5
408.5
13.371
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0105 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0105
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
105.0
416.0
13.438
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0112 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0112
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
112.5
423.5
13.505
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0120 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0120
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
120.0
431.0
13.572
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0127 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0127
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
127.5
438.5
13.639
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0135 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0135
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
135.0
446.0
13.706
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0142 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0142
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
142.5
453.5
13.773
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0150 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0150
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
150.0
461.0
13.840
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0157 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0157
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
157.5
468.5
13.907
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0165 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0165
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
165.0
476.0
13.974
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0172 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0172
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
172.5
483.5
14.041
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0180 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0180
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
180.0
491.0
14.108
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
QLP00ABAB0187 Schwerlast-...
Schwerlast-Zylinder
Schwerlast-Zylinder-LZ80
LZ80
QLP00ABAB0187
TR 24x5
Hub + 311 mm
7.50 mm bis 397.50 mm
187.5
498.5
14.175
5.000 N
13.0
11.0
23-30-18-90
85011010
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表