Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
滚子 - 滚子
Rollon
O-RAIL
滚子
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/12_o_rail/rotelle/rotelle_02.prj},{NB=RNVG43(15M8)},{CODE1=RNVG43},{CODE2=-},{TYPE=Concentric},{E=0.0},{D=31.40},{C=14.0},{M=9.00},{G=2.00},{N=Allen key 6},{A=15.0},{B=M8},{P=10.50},{F=0.00},{L=0.0},{H=0.00},{VER=guiding},{LF=-},{FR=MRG43-FXRG},{DC=7600},{CO=4000},{CO2=1190},{W=50},{MAT=Steel},{R=0.0},{VIS=0},{SHOW1=1},{SHOW2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
G
[mm]
N
N(一字螺丝刀)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
VER
版本
ⁿ/ₐ
LF
Lateral floating x
ⁿ/ₐ
FR
用于导轨
ⁿ/ₐ
DC
动态系数 C
[N]
CO
负荷能力 Co rad
[N]
CO2
负荷能力 Co ax
[N]
W
重量
[g]
SHOW1
ⁿ/ₐ
SHOW2
ⁿ/ₐ
RNPG43(15M8)
RNPG43
同心
0.0
31.50
14.0
9.00
2.00
Allen key 6
15.0
M8
10.50
28.59
6.0
6.00
浮动式
2.2(+/-1.1)
MRG43-FXRG
7600
4000
0
50
1
0
RNVG43(15M8)
RNVG43
同心
0.0
31.40
14.0
9.00
2.00
Allen key 6
15.0
M8
10.50
0.00
0.0
0.00
引导
-
MRG43-FXRG
7600
4000
1190
50
1
0
RAPG43(15M8)
RAPG43
偏心
0.8
31.50
14.0
9.00
2.00
Allen key 6
15.0
M8
10.50
28.59
6.0
6.00
浮动式
2.2(+/-1.1)
MRG43-FXRG
7600
4000
0
50
1
0
RAVG43(15M8)
RAVG43
偏心
0.8
31.40
14.0
9.00
2.00
Allen key 6
15.0
M8
10.50
0.00
0.0
0.00
引导
-
MRG43-FXRG
7600
4000
1190
50
1
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表