MZS - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/mzs_asmtab.prj},{NB=1130442-100.7-N},{IDNR=1130442},{DG=10},{D=100.7},{DD=100.7,101.7,102.7,103.7,104.7,105.7,106.7,107.7,108.7,109.7,110.7,111.7,112.7,113.7,114.7,115.7,116.7,117.7,118.7,119.7},{Z=140},{F=10},{L=300},{A=107},{C=106},{M=M28x1.5},{B=18.0},{G=70},{AD=90},{SW=41},{AUS=Normal},{VERS=11.000},{MM=28.000},{MY=1.500},{VERS1=11.000},{VERS2=11.000},{PPATH=mzs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
AD
[mm]
SW
[mm]
AUS
Ausführung
ⁿ/ₐ
ROEHM-1130432-MZS-14.7-N
1130432
00
35
4
95
38
20
M6x1
8.0
13
15
11
Normal
ROEHM-1130433-MZS-19.7-N
1130433
01
40
4
95
33
28
M8x1
8.5
18
20
11
Normal
ROEHM-1130434-MZS-24.7-N
1130434
02
46
6
125
46
32
M12x1
9.0
20
24
17
Normal
ROEHM-1130435-MZS-29.7-N
1130435
03
50
6
125
42
36
M12x1
9.0
20
28
17
Normal
ROEHM-1130436-MZS-34.7-N
1130436
04
60
6
160
57
40
M16x1.5
12.0
30
32
22
Normal
ROEHM-1130437-MZS-39.7-N
1130437
05
60
6
160
57
45
M16x1.5
12.0
30
37
22
Normal
ROEHM-1130438-MZS-44.7-N
1130438
06
80
6
200
72
54
M18x1.5
15.0
35
42
27
Normal
ROEHM-1130439-MZS-54.7-N
1130439
07
90
8
200
62
64
M18x1.5
15.0
35
52
27
Normal
ROEHM-1130440-MZS-64.7-N
1130440
08
100
8
270
119
74
M24x1.5
18.0
55
62
36
Normal
ROEHM-1130441-MZS-81.7-N
1130441
09
122
8
270
97
91
M24x1.5
18.0
55
75
36
Normal
ROEHM-1130442-MZS-100.7-N
1130442
10
140
10
300
107
106
M28x1.5
18.0
70
90
41
Normal
ROEHM-1130432-MZS-14.7-V
1130432
00
35
4
95
38
20
M6x1
8.0
13
15
11
Vulkanisiert
ROEHM-1130433-MZS-19.7-V
1130433
01
40
4
95
33
28
M8x1
8.5
18
20
11
Vulkanisiert
ROEHM-1130434-MZS-24.7-V
1130434
02
46
6
125
46
32
M12x1
9.0
20
24
17
Vulkanisiert
ROEHM-1130435-MZS-29.7-V
1130435
03
50
6
125
42
36
M12x1
9.0
20
28
17
Vulkanisiert
ROEHM-1130436-MZS-34.7-V
1130436
04
60
6
160
57
40
M16x1.5
12.0
30
32
22
Vulkanisiert
ROEHM-1130437-MZS-39.7-V
1130437
05
60
6
160
57
45
M16x1.5
12.0
30
37
22
Vulkanisiert
ROEHM-1130438-MZS-44.7-V
1130438
06
80
6
200
72
54
M18x1.5
15.0
35
42
27
Vulkanisiert
ROEHM-1130439-MZS-54.7-V
1130439
07
90
8
200
62
64
M18x1.5
15.0
35
52
27
Vulkanisiert
ROEHM-1130440-MZS-64.7-V
1130440
08
100
8
270
119
74
M24x1.5
18.0
55
62
36
Vulkanisiert
ROEHM-1130441-MZS-81.7-V
1130441
09
122
8
270
97
91
M24x1.5
18.0
55
75
36
Vulkanisiert
ROEHM-1130442-MZS-100.7-V
1130442
10
140
10
300
107
106
M28x1.5
18.0
70
90
41
Vulkanisiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表