目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3286 - Shallow air duct system for roof-mounted cooling units and air/water heat exchangers
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
空气导流
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/2_luftfuehrung/3286_luftkanalsystem_1_asmtab.prj},{NB=3286.870(H=1500)},{BEST=3286.870},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luftkanalsystem Flat für Dachaufbau-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher},{BEZ2=SK 3383../3384…/3385..},{INFOPAGE=hb34_s374},{B=229},{H=1500},{T=29},{PPATH=assemblies/3286_luftkanalsystem_1_asmtpl.prj},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-69},{CNSECLASS80=22-41-06-01},{CNSETIM40=EC001292},{GEW=4.150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3286.870
3286.870
Shallow air duct system f...
SK 3383../3384…/3385..
229
29
27-18-92-92
27-18-92-69
22-41-06-01
EC001292
4.150
3286.970
3286.970
Shallow air duct system f...
SK 3386.../ 3387…
229
29
27-18-92-92
27-18-92-69
22-41-06-01
EC001292
4.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表