目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3341 - Rack-mounted fans - Output class 480m³/h
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
架装式风扇/离心风扇
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3341.prj},{NB=3341.024},{BEST=3341.024},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftereinheiten},{BEZ2=},{B=482.6},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb33_s399},{VER=1},{LL=},{SP=},{ML=},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Bez.1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Bez.2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
LL
air throughput
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
ML
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3341.024
3341.024
Fan units
482.6
44
200
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3341.115
3341.115
Rack-mounted fans for 482...
Air throughput 480m³/h
482.6
44
200
480 m³/h
115V 50/60Hz
3 fans
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.000
3341.230
3341.230
Rack-mounted fans for 482...
Air throughput 480m³/h
482.6
44
200
480 m³/h
230V 50/60Hz
3 fans
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
2.740
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表