目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Levelling feet - stainless steel
Rittal
系统附件
底面
底面
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/boden/nivellierfuess_m51_edel.prj},{NB=8100.780},{BEST=8100.780},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX Nivellierfuss, Edelstahl, mit Gewinde M12},{BEZ2=},{BEZ3=},{IS=ohne},{VH=45 – 120 mm},{INFOPAGE=vx25_s91},{VE=4 St.},{GEW=0.932},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-18-20-35},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
VH
Levelling range
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8100.780
8100.780
VX Levelling feet, stainl...
45 – 120 mm
4
0.932
27-18-20-35
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表