目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbars E-Cu - RiLine accessories Busbars
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
母线
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/sammelschienen/sammelschienen_e_cu.prj},{NB=3581.100},{BEST=3581.100},{INFO=PDF Katalog},{A=10},{B=15},{BEZ1=Sammelschiene E-Cu},{BEZ2=Abmessung: 15x10mm, 2400mm lang},{VE=6 St.},{INFOPAGE=hb34_s252},{GEW=22.000},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-03},{CNSECLASS80=27-37-03-03},{CNSETIM40=EC001522}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
B
高度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3580.000
3580.000
5
12
Busbar E-Cu
Dimension: 12x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
10.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3581.000
3581.000
5
15
Busbar E-Cu
Dimension: 15x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
12.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3582.000
3582.000
5
20
Busbar E-Cu
Dimension: 20x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
15.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3583.000
3583.000
5
25
Busbar E-Cu
Dimension: 25x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
19.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3584.000
3584.000
5
30
Busbar E-Cu
Dimension: 30x5mm, 2400mm...
6 pc(s).
22.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3580.100
3580.100
10
12
Busbar E-Cu
Dimension: 12x10mm, 2400m...
6 pc(s).
18.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3581.100
3581.100
10
15
Busbar E-Cu
Dimension: 15x10mm, 2400m...
6 pc(s).
22.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3585.005
3585.005
10
20
Busbar E-Cu
Dimension: 20x10mm, 2400m...
3
14.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3586.005
3586.005
10
30
Busbar E-Cu
Dimension: 30x10mm, 2400m...
3
19.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3587.000
3587.000
10
40
Busbar E-Cu
Dimension: 40x10mm, 2400m...
3
27.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3588.005
3588.005
10
50
Busbar E-Cu
Dimension: 50x10mm, 2400m...
2
22.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3589.005
3589.005
10
60
Busbar E-Cu
Dimension: 60x10mm, 2400m...
2
26.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3590.005
3590.005
10
80
Busbar E-Cu
Dimension: 80x10mm, 2400m...
1
17.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3590.015
3590.015
10
100
Busbar E-Cu
Dimension: 100x10mm, 2400...
1
21.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
3590.020
3590.020
10
120
Busbar E-Cu
Dimension: 120x10mm, 2400...
1
26.000
27-37-03-02
27-37-03-03
27-37-03-03
EC001522
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表