目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Busbar - modules
Rittal
配电组件
Ri4Power ISV 配电柜
扩装模件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/ausbaumodule/sammelschienen_module_asmtab.prj},{NB=9666.520},{BEST=9666.520},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s303},{BEZ1=ISV Sammelschienen-Modul},{BEZ2=60mm, B/H 1/2},{B=250},{H=300},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/sammelschienen_module_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-10},{CNSETIM40=EC001896},{GEW=0.740}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
Width unit
[mm]
H
Height unit
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9666.520
9666.520
ISV Busbar modules
60mm, W/H 1/2
250
300
1个
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-10
EC001896
0.740
9666.530
9666.530
ISV Busbar modules
60mm, W/H 2/2
500
300
1个
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-10
EC001896
1.060
9666.533
9666.533
ISV Busbar modules
60mm, W/H 3/2
750
300
1个
27-37-06-02
27-40-06-13
27-40-06-10
EC001896
2.620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表