目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
NH fuse-switch disconnector - modules
Rittal
配电组件
Ri4Power ISV 配电柜
扩装模件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/ausbaumodule/nh_sicherungslasttrenner_module_asmtab.prj},{NB=9666.390},{BEST=9666.390},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s300},{BEZ1=ISV NH-Sicherungslasttrenner-Module},{BEZ2=für 4xNH00},{B=500},{H=300},{VE=1 St.},{X=31.900},{PPATH=assemblies/nh_sicherungslasttrenner_module_asmtpl.prj},{VER=2},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-09},{CNSECLASS80=27-40-06-08},{CNSETIM40=EC001893},{GEW=1.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
Width unit
[mm]
H
Height unit
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9666.380
9666.380
ISV NH fuse-switch discon...
for 2xNH00
250
300
1
27-37-24-02
27-14-24-09
27-40-06-08
EC001893
0.840
9666.390
9666.390
ISV NH fuse-switch discon...
for 4xNH00
500
300
1
27-37-24-02
27-14-24-09
27-40-06-08
EC001893
1.600
9666.400
9666.400
ISV NH fuse-switch discon...
for 1xNH1
250
450
1
27-37-24-02
27-14-24-09
27-40-06-08
EC001893
1.080
9666.410
9666.410
ISV NH fuse-switch discon...
for 1xNH2
250
450
1
27-37-24-02
27-14-24-09
27-40-06-08
EC001893
1.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表