目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
KX Bus enclosure - Sheet steel
Rittal
机柜系统
小型箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/kleingeh/bg_2_0_asmtab.prj},{NB=1611.000 (2)},{BEST=1611.000},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=KX Bus-Gehäuse},{BEZ2=Stahlblech},{BEZ3=eintürig},{B=400},{H=300},{T=155},{T2=151.5},{F=375},{G=275},{MPS=300x400},{CNSETIM40=EC002713},{CNSECLASS51=27-18-01-03},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{BEM=MIN},{PPATH=assemblies_bg_2_0/bg_2_0_asmtpl.prj},{GEW=4.720}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
1610.000 (2)
1610.000
KX Bus enclosure
Sheet steel
single door
400
200
155
375
175
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
2.360
1611.000 (2)
1611.000
KX Bus enclosure
Sheet steel
single door
400
300
155
375
275
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
4.720
1612.000 (2)
1612.000
KX Bus enclosure
Sheet steel
single door
600
300
155
575
275
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
5.470
1613.000 (2)
1613.000
KX Bus enclosure
Sheet steel
single door
800
300
155
775
275
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
7.780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表