目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
WM - 304 Stainless Steel - Wallmount Enclosure
Rittal
机柜系统
不锈钢
紧装式机柜
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/kompakt_schaltschranke/wm_ss_asmtab.prj},{NB=WM302408N4 (2)_na},{PN=WM302408N4},{BEST=8017.607},{NO=302408},{DETAIL=2},{PPATH=wm_ss_asmtpl.prj},{H1=30},{B1=24},{T1=8},{G1=29},{F1=22},{WEIGHT=70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
ⁿ/ₐ
H1
Height
[英寸]
B1
Width
[英寸]
T1
Depth
[英寸]
G1
Panel Height
[英寸]
F1
Panel Width
[英寸]
WEIGHT
Weight
[lb]
WM121206N4 (2)_na
WM121206N4
8017.620
12
12
6
11
10
16
WM161206N4 (2)_na
WM161206N4
8017.614
16
12
6
15
10
20
WM161208N4 (2)_na
WM161208N4
8017.608
16
12
8
15
10
23
WM161606N4 (2)_na
WM161606N4
8017.610
16
16
6
15
14
23
WM201606N4 (2)_na
WM201606N4
8017.613
20
16
6
19
14
31
WM201608N4 (2)_na
WM201608N4
8017.605
20
16
8
19
14
34
WM202006N4 (2)_na
WM202006N4
8017.616
20
20
6
19
18
37
WM202008N4 (2)_na
WM202008N4
8018.478
20
20
8
19
18
41
WM202010N4 (2)_na
WM202010N4
WM202010N4
20
20
10
19
18
45
WM241608N4 (2)_na
WM241608N4
8017.621
24
16
8
22
14
39
WM242008N4 (2)_na
WM242008N4
8017.603
24
20
8
22
18
46
WM242010N4 (2)_na
WM242010N4
8017.622
24
20
10
22
18
49
WM242408N4 (2)_na
WM242408N4
8017.600
24
24
8
22
22
57
WM242412N4 (2)_na
WM242412N4
8018.474
24
24
12
23
22
63
WM302408N4 (2)_na
WM302408N4
8017.607
30
24
8
29
22
70
WM302410N4 (2)_na
WM302410N4
8018.493
30
24
10
29
22
154
WM302412N4 (2)_na
WM302412N4
8017.612
30
24
12
29
22
77
WM303008N4 (2)_na
WM303008N4
8017.611
30
30
8
29
28
86
WM303010N4 (2)_na
WM303010N4
8018.903
30
30
10
29
28
89
WM362408N4 (2)_na
WM362408N4
8017.618
36
24
8
34
22
91
WM363008N4 (2)_na
WM363008N4
8017.615
36
30
8
34
28
111
WM363010N4 (2)_na
WM363010N4
8017.619
36
30
10
34
28
116
WM363012N4 (2)_na
WM363012N4
8017.606
36
30
12
34
28
122
WM363016N4 (2)_na
WM363016N4
8018.500
36
30
16
34
28
134
WM363612N4 (2)_na
WM363612N4
8017.602
36
36
12
34
33
146
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表