目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Mounting plate AE Stainless steel - 机柜系统
Rittal
机柜系统
CAD extension parts
安装板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/ausbauteile_cad/montageplatten/ae_edel_sep_mpl.prj},{NB=CAD_MPL_1015.600},{BEST1=1015600},{BEST2=1015.600},{BEZ1=MIN},{BEZ2=MIN},{BEZ3=MIN},{VERS=2},{F=354},{Q=354.000},{G=475},{K=475.000},{A=400.000},{B=500.000},{C=210.000},{D=303.000},{E=113.000},{H=450.000},{I=355.000},{P=315.000},{R=395.000},{S=495.000},{T=356.300},{U=425.000},{V=17.000},{W=438.000},{X=311.000},{Y=323.000},{B1=400},{H1=500},{T1=210},{F1=354},{G1=475},{S1=2.0},{GEW=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
GEW
[mm]
CAD_MPL_1001.600
CAD_MPL_1001.600
162
275
0.000
CAD_MPL_1002.600
CAD_MPL_1002.600
162
275
0.000
CAD_MPL_1002.500
CAD_MPL_1002.500
162
275
0.000
CAD_MPL_1101.110
CAD_MPL_1101.110
162
275
0.000
CAD_MPL_1003.600
CAD_MPL_1003.600
254
275
0.000
CAD_MPL_1004.600
CAD_MPL_1004.600
334
275
0.000
CAD_MPL_1011.600
CAD_MPL_1011.600
334
275
0.000
CAD_MPL_1005.600
CAD_MPL_1005.600
275
334
0.000
CAD_MPL_1005.500
CAD_MPL_1005.500
275
334
0.000
CAD_MPL_1006.600
CAD_MPL_1006.600
334
355
0.000
CAD_MPL_1006.500
CAD_MPL_1006.500
334
355
0.000
CAD_MPL_1101.120
CAD_MPL_1101.120
334
355
0.000
CAD_MPL_1009.600
CAD_MPL_1009.600
549
355
0.000
CAD_MPL_1015.600
CAD_MPL_1015.600
354
475
0.000
CAD_MPL_1007.600
CAD_MPL_1007.600
449
470
0.000
CAD_MPL_1013.600
CAD_MPL_1013.600
449
470
0.000
CAD_MPL_1008.600
CAD_MPL_1008.600
334
570
0.000
CAD_MPL_1101.130
CAD_MPL_1101.130
334
570
0.000
CAD_MPL_1010.600
CAD_MPL_1010.600
549
570
0.000
CAD_MPL_1010.500
CAD_MPL_1010.500
549
570
0.000
CAD_MPL_1101.140
CAD_MPL_1101.140
549
570
0.000
CAD_MPL_1012.600
CAD_MPL_1012.600
549
730
0.000
CAD_MPL_1014.600
CAD_MPL_1014.600
704
730
0.000
CAD_MPL_1016.600
CAD_MPL_1016.600
739
955
0.000
CAD_MPL_1017.600
CAD_MPL_1017.600
740
1155
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表