目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KFJUNF,KFJUNFS - 浮動接頭-氣缸連接件-外螺紋型-緊湊型-L尺寸固定型
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣缸連接零件·壓頭
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h12/kfjunf.prj},{NB=KFJUNF5},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa he},{HN=45~55HRC},{CODE=KFJUNF},{MYCODE=M_FJUNF},{VAR02=5},{VAR06=},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR04
F
[mm]
FIX02
M ×螺距
ⁿ/ₐ
FIX04
L
[mm]
FIX06
D
[mm]
FIX08
Ba
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
C
[mm]
FIX14
L1
[mm]
FIX16
SR
[mm]
KFJUNF5
KFJUNF5
相當於S45C
發黑處理
45~55HRC
KFJUNF
10
5×0.8
14
12
16
5.0
10
3
50
KFJUNFS5
KFJUNFS5
相當於SUS440C
-
45~55HRC
KFJUNFS
10
5×0.8
14
12
16
5.0
10
3
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表