目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KXB PACK-KXBS KXBS - 十字孔平頭小螺絲
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/kxb.prj},{NB=KXB2-3},{LV1=Single product sales},{MAT=Equivalent to SWCH},{MAT2=SWCH},{SUR=Chromate gloss treatment},{CODE=KXB},{MYCODE=M_BFBJ},{VAR10=2.0},{VAR15=3},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
MAT2
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
M×P
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
E
[mm]
FIX08
十字孔編號
[mm]
FIX10
盒裝數量
[mm]
KXB2-3
KXB2-3
單品銷售
相當於SWCH
SWCH
鉻酸鹽光澤處理
KXB
2X0.4
4.0
1.20
1
-
PACK-KXBS2-3
PACK-KXBS2-3
盒裝銷售
相當於SUS304
SUS304
-
PACK-KXBS
2X0.4
4.0
1.20
1
2000 boxes
KXBS2-3
KXBS2-3
單品銷售
相當於SUS304
SUS304
-
KXBS
2X0.4
4.0
1.20
1
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表