目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
MFQ25A - 密封圈LBH型
PRiCi FA
小零件
磁鐵·小零件·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g12/mfq25a.prj},{NB=MFQ25A12},{LV1=LBH type},{MAT=Butadiene rubber},{HN=HS85 ± 5},{SUR=black},{OTM=-20-100℃},{USE=Anti-scratch oil dust seal for reciprocating shafts},{CODE=MFQ25A},{MYCODE=P_MFQ25A},{VAR02=12.0},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
OTM
使用溫度範圍
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
C
[mm]
FIX08
h
[mm]
FIX10
d1
[mm]
FIX12
D1
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
S
[mm]
FIX18
B
[mm]
MFQ25A12
MFQ25A12
LBH型
丁睛橡膠
HS85 ± 5
黑色
-20-100℃
往復運動的軸用防刮油的防塵密封
MFQ25A
12.0
20.0
6.0
4.5
10.8
20.0
5
16.3
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表