您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
FQ27C - 氮氣彈簧
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/fq27c.prj},{NB=FQ27CA-40},{LV1=Reaction force selection type},{BMAT=STKM11A},{PMAT=S20C},{FMATS=Q235},{SUR1=Baking paint (black matt)},{SUR2=hard chrome plating},{SUR3=galvanization},{SUR4=chromate treatment},{UG=N2},{STP=-20~80 ℃},{CODE=FQ27C},{MYCODE=P_FQ27C},{VAR02=A},{VAR04=40},{FIX04=126},{FIX95=PDF},{FIX96=5.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
BMAT
氣缸材質
ⁿ/ₐ
PMAT
活塞桿材質
ⁿ/ₐ
FMATS
前端部材質
ⁿ/ₐ
SUR1
氣缸表面處理
ⁿ/ₐ
SUR2
活塞桿表面處理
ⁿ/ₐ
SUR3
前端部A表面處理
ⁿ/ₐ
SUR4
前端部B表面處理
ⁿ/ₐ
UG
使用氣體
ⁿ/ₐ
STP
使用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
氮氣反作用力(20℃)最大長度-5mm時
[N]
FIX04
氮氣彈簧反作用力(20℃)最小長度+5mm時氮氣反作用變化率
[%]
FIX06
Lmax
[mm]
FIX08
重量
[g]
FQ27CA-40
FQ27CA-40
反作用力選擇型
STKM11A
S20C
Q235
烤漆(黑色亞光)
鍍硬鉻
鍍鋅
鍍鉻
N2
-20~80 ℃
FQ27C
50
126
115
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表