目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SM132-183S SM132-215S SM132-247S - 三相步進電機132型
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/sm132-183s.prj},{NB=SM132-183S},{LV1=Type 132 Three-phase Stepping Motor},{CODE=SM132-183S},{MYCODE=P_SM132-183S},{FIX02=24},{FIX04=Flat key 8X40},{FIX06=1.2},{FIX08=183},{FIX10=20},{FIX12=4},{FIX14=AC220V 4.5A},{FIX16=SMD5220M-3P},{FIX18=26.70},{FIX20=14.1},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX96=15},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
軸徑樣式
ⁿ/ₐ
FIX06
步距角
[°]
FIX08
電機長度
[mm]
FIX10
保持轉矩
[N*m]
FIX12
額定電流
[A]
FIX14
驅動器電源
ⁿ/ₐ
FIX16
適配驅動器
ⁿ/ₐ
FIX18
轉子慣量
[g*cm2]
FIX20
相電阻電機重量
[g]
FIX22
步距精度
ⁿ/ₐ
FIX24
溫升
ⁿ/ₐ
FIX26
環境溫度
ⁿ/ₐ
FIX28
絕緣電阻
ⁿ/ₐ
FIX30
耐壓
ⁿ/ₐ
FIX32
徑向跳動
ⁿ/ₐ
FIX34
軸向跳動
ⁿ/ₐ
SM132-183S
SM132-183S
三相步進電機132型
SM132-183S
24
平鍵 8*40
1.2
183
20
4
AC220V 4.5A
SMD5220M-3P
26.70
14.1
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
SM132-215S
SM132-215S
三相步進電機132型
SM132-215S
24
平鍵 8*40
1.2
215
28
4
AC220V 4.5A
SMD5220M-3P
33.97
17.2
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
SM132-247S
SM132-247S
三相步進電機132型
SM132-247S
24
平鍵 8*40
1.2
247
35
4
AC220V 4.5A
SMD5220M-3P
41.24
19.8
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
最大0.02mm(450g負載)
最大0.08mm(450g負載)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表