目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL 2200W - 齒輪減速電機-標準型立式2200W
PRiCi FA
電氣部品
步進電機·小型齒輪減速電機·小型調速電機·齒輪減速電機
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f13/gl_2200w.prj},{NB=GL-2200-5-S-32},{CODE=GL},{MYCODE=P_GL},{VAR02=2200},{VAR04=5},{VAR06=S},{VAR08=},{VAR10=32},{FIX02=50/60},{FIX95=PDF},{FIX96=25},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
功率
[W]
FIX02
頻率
[HZ]
FIX03
電壓
[V]
FIX04
電流
[A]
FIX05
回轉速
[rpm]
FIX06
輸出轉速(50HZ/60HZ)
[rpm]
FIX07
輸出扭矩(50HZ/60HZ)
[kg.m]
FIX08
出力軸垂直負荷(50HZ/60HZ)
[KG]
FIX09
實際速比
ⁿ/ₐ
FIX10
A1
[mm]
FIX12
A2
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
J
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
L
[mm]
FIX29
M
[mm]
FIX30
V
[mm]
FIX31
U
[mm]
FIX32
Y
[mm]
FIX34
Z
[mm]
FIX35
出力軸端(P)
[mm]
FIX36
出力軸端(Q)
[mm]
FIX37
出力軸端(S)
[mm]
FIX38
出力軸端(T)
[mm]
FIX39
出力軸端(W)
[mm]
FIX40
重量
[kg]
GL-2200-5-S-32
GL-2200-5-S-32
GL
2200
50/60
220/380
9/6
1410/1720
300/360
6.72/5.6
210/180
5.01
454
482
185
255
233
210
13
30.3
70
18
175
180.3
180
4.0
133
55
50
32
35.5
10
40.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表