目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TZR035 - 探針座-通用探針-TZR035系列
PRiCi FA
電氣部品
探針·傳感器導軌·傳感器遮光片
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f12/tzr035.prj},{NB=TZR035-C},{LV1=Probe holder},{NBMAT=SK4 gold plating},{NTMAT=Gold plated phosphor copper inside and outside surface},{SMAT=Piano wire gold plated},{NSMAT=Gold plating of brass tube},{MAT2=SK4 du jin},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=TZR035},{MYCODE=P_TZR035},{VAR02=C},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
NBMAT
針桿材質
ⁿ/ₐ
NTMAT
針管材質
ⁿ/ₐ
SMAT
彈簧材質
ⁿ/ₐ
NSMAT
針套材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
最小測試間距
[mm]
FIX04
鑽孔尺寸
[mm]
FIX06
額定電流
[A]
FIX08
接觸電阻
[mΩ]
FIX10
1.5mm行程彈力
[g]
TZR035-C
TZR035-C
SK4鍍金
燐銅內外表面鍍金
鋼琴線鍍金
黃銅管鍍金
TZR035
0.7
0.5
0.5
50
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表