目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KJC - 支腳-橡膠萬嚮調節(帶固定孔)型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kjc_asmtab.prj},{NB=KJC80-8-B50},{LV1=With Rubber pad},{SMAT=Equivalent to Q235},{MAT2=Q235},{SUR=Chromeplate},{BMAT=Rubber + reinforced nylon},{CODE=KJC},{CODE1=KBNR},{MYCODE=P_KJC},{VAR02=80},{VAR04=8},{VAR06=50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kjc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SMAT
螺桿材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
底座材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
A
[mm]
FIX06
SW
[mm]
FIX08
P
[mm]
FIX10
載荷
[kg]
KJC80-8-B50
KJC80-8-B50
相當於Q235
鍍鉻
橡膠+增加尼龍
KJC
35
85
8
56
350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表