目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HC14AC,HC14ACN - 油壓緩衝器
PRiCi FA
定位零件
緩衝器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d10/hc14ac.prj},{NB=HC14AC0806-1},{LV1=Covered type},{SMAT=Hardened steel},{SSUR=Blackening},{PMAT=High strength stainless steel or high-quality medium carbon steel},{PSUR=Chrome plating},{WTP=-40~+80℃},{CODE=HC14AC},{VAR02=0806},{VAR04=1},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
SMAT
外殼及配件材質
ⁿ/ₐ
SSUR
外殼及配件表面處理
ⁿ/ₐ
PMAT
活塞桿材質
ⁿ/ₐ
PSUR
活塞桿表面處理
ⁿ/ₐ
WTP
工作溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺紋公稱
ⁿ/ₐ
FIX04
行程S
[mm]
FIX06
A
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
C
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
E
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
G
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
I
[mm]
FIX24
最大吸收能量
[Nm]
FIX26
小時吸收能量
[Nm/h]
FIX28
高速最大有效重量
[Kg]
FIX30
中速最大有效重量
[Kg]
FIX32
低速最大有效重量
[Kg]
FIX34
高速最高撞擊速度
[m/s]
FIX36
中速最高撞擊速度
[m/s]
FIX38
低速最高撞擊速度
[m/s]
FIX40
重量
[g]
HC14AC0806-1
HC14AC0806-1
帶蓋型
硬化鋼
發黑
高强度不鏽鋼或優質中碳鋼
鍍鉻
-40~+80℃
HC14AC
M8×1
6
50.5
38.0
33.0
3
6.0
6.6
0.0
11
3
2
1200
0.5
2
6
2.0
1.0
0.5
11.0
HC14ACN0806-1
HC14ACN0806-1
無蓋型
硬化鋼
發黑
高强度不鏽鋼或優質中碳鋼
鍍鉻
-40~+80℃
HC14ACN
M8×1
6
50.5
38.0
33.0
3
6.0
6.6
0.0
11
3
2
1200
0.5
2
6
2.0
1.0
0.5
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表