目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
YD21AM,YD21S - 圓皮帶用滑輪-雙聯型
PRiCi FA
傳送部品
圓皮帶·圓皮帶滑輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c16/yd21am_asmtab.prj},{NB=YD21AM15-1.1-P3},{MAT=Equivalent to A5052},{MAT2=A5052},{SUR=Natural Anodic Oxidation Treatment },{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Set Screw 2 pcs. (SCM435 fa hei) },{CODE=YD21AM},{CODE1=KSSK},{MYCODE=M_MBWAC},{VAR02=1.1},{AV021=1.1,1.6,2.1,2.6,3.1,4.1,5.1},{VAR04=15},{VAR06=3},{VAR08=},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=yd21am_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
S
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
Da
[mm]
FIX08
D2
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
B
[mm]
FIX16
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX18
附件:止動螺絲
[mm]
FIX20
適用圓皮帶直徑
[mm]
FIX22
DC
[mm]
YD21AM15-1.1-P3
YD21AM15-1.1-P3
相當於A5052
本色陽極
2個止動螺絲(SCM435 發黑處理)
YD21AM
4
12
17
13
14
3
5.8
M3
M3×3
2
0.0
YD21S15-1.1-P3
YD21S15-1.1-P3
相當於SUS304
-
2個止動螺絲(SUS304)
YD21S
4
12
17
13
14
3
5.8
M3
M3×3
2
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表