目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
RPPW,RPPWS,RPMW - 樹脂滾輪-雙法蘭型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/rppw_asmtab.prj},{NB=RPPW40-D30-L20-E5-G5},{MAT=Polyacetal},{MAT2=PC},{SUR2=-},{BMAT=Steel},{CODE=RPPW},{CODE1=2},{MYCODE=M_RORPOWF},{VAR02=40},{VAR04=30},{VAR06=20},{VAR08=5},{VAR10=5},{FIX95=PDF},{FIX99=1.00,0.98,0.94,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=rppw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
本體材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
使用軸承
ⁿ/ₐ
FIX04
F
[mm]
FIX06
D1(H7)
[mm]
FIX08
d
[mm]
FIX10
Ba
[mm]
FIX12
(dh)
[mm]
RPPW40-D30-L20-E5-G5
RPPW40-D30-L20-E5-G5
聚縮醛
鋼
RPPW
6900ZZ×2
40
22
10
6
18
RPPWS40-D30-L20-E5-G5
RPPWS40-D30-L20-E5-G5
聚縮醛
不鏽鋼
RPPWS
6900ZZ×2
40
22
10
6
18
RPMW40-D30-L20-E5-G5
RPMW40-D30-L20-E5-G5
MC尼龍
鋼
RPMW
6900ZZ×2
40
22
10
6
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表