目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TB11J,TB12J,TB13J,TB14J,TB21G,TB22G,TB23G,TB24G - 介面帶-鋼絲芯線
PRiCi FA
傳送部品
同步帶
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c12/tb11j.prj},{NB=TB14J-L050-80-14-14},{LV1=Import},{LV2=Two side cloth type},{MAT=polyurethane},{MAT1=High strength wire rope core},{MAT2=Nylon Canvas},{SUR=-},{SUR2=-},{AOT=0~80},{CODE=TB14J},{MYCODE=M_TB14J},{VAR02=L},{VAR04=050},{VAR06=14},{VAR08=14},{VAR10=80},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF991=0.10},{AF992=0.32},{AF993=0.20},{AF994=0.10},{AF995=0.32},{AF996=0.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MAT1
芯線材質
ⁿ/ₐ
MAT2
帆布材質
ⁿ/ₐ
SUR
齒面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX04
皮帶周長
[mm]
FIX06
齒距
[mm]
FIX08
2θ
[°]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
V
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
L
[mm]
FIX24
組織重量
[g/m]
FIX26
皮帶寬度
[mm]
FIX28
容許張力
[N]
TB11J-L050-80
TB11J-L050-80
進口
標準型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
-
-
0~80
TB11J
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB12J-L050-80
TB12J-L050-80
進口
齒面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB12J
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB13J-L050-80
TB13J-L050-80
進口
背面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB13J
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB14J-L050-80
TB14J-L050-80
進口
兩面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB14J
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB21G-L050-80
TB21G-L050-80
國產
標準型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
-
-
0~80
TB21G
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB22G-L050-80
TB22G-L050-80
國產
齒面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB22G
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB23G-L050-80
TB23G-L050-80
國產
背面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB23G
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
TB24G-L050-80
TB24G-L050-80
國產
兩面貼布型
聚氨酯
高强度鋼絲繩芯
尼龍帆布
-
0~80
TB24G
762.000
9.525
40
3.25
1.69
3.60
0.00
0.00
1.91
3.25
36.20
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表