目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TP S3M,TPK S3M,TPAB S3M,TPAN S3M,TPB S3M,TPN S3M - 同步帶輪-S3M型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶輪·惰輪·免鍵同步帶輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c11/tp_s3m_asmtab.prj},{NB=TPAB14S3M060-A-H4},{MAT=Equivalent to A6061},{MATF=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anode Treatment},{SUR2=hei se yang ji},{ATT=1 SCM435 Set screw},{CODE=TPAB},{CODE1=M_KJG_HTAB},{CODE2=KSSK},{MYCODE=M_HTAB},{VAR02=14},{VAR04=S3M060},{VAR06=A},{VAR08=H},{VAR10=4},{VAR12=0},{VAR14=0.0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0.0},{VAR24=},{VAR26=},{VAR28=},{VAR30=0.0},{VAR32=},{VAR34=-},{VAR36=},{VAR38=0.0},{VAR40=},{VAR42=0},{VAR44=0},{VAR46=0},{VAR48=-},{VAR50=},{VAR52=0},{VAR54=0},{VAR56=0},{VAR58=0.0},{FIX95=1},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=xia liao S3M dai lun},{AF972=kong jia gong},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{PPATH=tp_s3m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
帶輪材質
ⁿ/ₐ
MATF
法蘭材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
使用皮帶寬度
ⁿ/ₐ
FIX04
A
ⁿ/ₐ
FIX06
W
ⁿ/ₐ
FIX08
L
ⁿ/ₐ
FIX10
P.D.
[mm]
FIX12
O.D.
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
b
[mm]
AF201
bGC
ⁿ/ₐ
FIX22
t
[mm]
AF221
tGC
ⁿ/ₐ
TP14S3M060-A-H4
TP14S3M060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
本色陽極
止動螺絲(SCM435)
TP
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
TPK14S3M060-A-H4
TPK14S3M060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
硬質陽極
止動螺絲(SCM435)
TPK
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
TPAB14S3M060-A-H4
TPAB14S3M060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
黑色陽極氧化處理
止動螺絲(SCM435)
TPAB
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
TPAN14S3M060-A-H4
TPAN14S3M060-A-H4
相當於A6061
相當於A6061
鍍鎳
止動螺絲(SCM435)
TPAN
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
TPB14S3M060-A-H4
TPB14S3M060-A-H4
相當於S45C
相當於SPCC
發黑處理
止動螺絲(SCM435)
TPB
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
TPN14S3M060-A-H4
TPN14S3M060-A-H4
相當於S45C
相當於SPCC
鍍鎳
止動螺絲(SCM435)
TPN
6mm
7.0
11.0
0.0
13.37
12.61
0
16
10
0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表