目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PHSA,PHSAL,C-PHSA,C-PHSAL - 關節軸承-內螺紋型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/phsa_asmtab.prj},{NB=PHSAL3},{LV1=Import},{LV2=Left-Hand Thread},{HMAT=S35C (Trivalent Chromate)},{SMAT=SUJ2(58HRC~)},{BMAT=Special Copper Alloy},{MAT2=S35C},{SUR2=-},{CODE=PHSAL},{MYCODE=M_PHSCL},{VAR02=3},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=phsa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
Place Of Origin
ⁿ/ₐ
LV2
螺紋方向
ⁿ/ₐ
HMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
SMAT
球面內圈材質
ⁿ/ₐ
BMAT
襯套(內襯)材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
D2
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
M×P
ⁿ/ₐ
FIX14
S
[mm]
FIX16
B
[mm]
FIX18
B1
[mm]
FIX20
T
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
d1
[mm]
FIX26
r
[mm]
FIX28
靜負載容量徑向Cs
[kN]
FIX30
重量
[g]
PHSA3
PHSA3
進口
右旋螺紋
S35C(鉻痠鹽處理)
SUJ2(58HRC~)
特殊銅合金
PHSA
12
6.5
8.0
27
21
M3×0.5
10
4.50
6
3.0
7
7.4
0.3
1.57
6.5
PHSAL3
PHSAL3
進口
左旋螺紋
S35C(鉻痠鹽處理)
SUJ2(58HRC~)
特殊銅合金
PHSAL
12
6.5
8.0
27
21
M3×0.5
10
4.50
6
3.0
7
7.4
0.3
1.57
6.5
C-PHSA3
C-PHSA3
國產
右旋螺紋
S35C(鉻痠鹽處理)
SUJ2(58HRC~)
特殊銅合金
C-PHSA
12
6.5
8.0
27
21
M3×0.5
10
4.50
6
3.0
7
7.4
0.3
1.57
6.5
C-PHSAL3
C-PHSAL3
國產
左旋螺紋
S35C(鉻痠鹽處理)
SUJ2(58HRC~)
特殊銅合金
C-PHSAL
12
6.5
8.0
27
21
M3×0.5
10
4.50
6
3.0
7
7.4
0.3
1.57
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表