目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
NKX Z,C-NKX Z - 帶止推滾珠滾針軸承-標準型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/c-nkx10z.prj},{NB=NKX25Z},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKX25Z},{MYCODE=P_NKX25Z},{FIX02=25},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
r(min)
[mm]
FIX12
D
[mm]
FIX14
V
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX18
徑嚮載荷Cr動
[kN]
FIX20
徑嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX22
軸嚮載荷Cr動
[kN]
FIX24
軸嚮載荷Cor靜
[kN]
FIX26
容許轉速(參攷)
[rpm]
FIX28
重量
[g]
FIX30
Dz(min)
[mm]
FIX32
R(max)
[mm]
FIX34
R1(max)
[mm]
NKX10Z
NKX10Z
相當於SUJ2
NKX10Z
10
19
23
9
0.3
25.2
6.5
19.7
6.2
7.8
10.0
14.0
7200
40.9
18
0.3
0.3
NKX12Z
NKX12Z
相當於SUJ2
NKX12Z
12
21
23
9
0.3
27.2
6.5
21.7
9.0
11.0
10.3
15.4
6600
46.0
20
0.3
0.3
NKX15Z
NKX15Z
相當於SUJ2
NKX15Z
15
24
23
9
0.3
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
54.6
23
0.3
0.3
NKX17Z
NKX17Z
相當於SUJ2
NKX17Z
17
26
25
9
0.3
31.2
8.0
25.7
11.9
15.0
10.8
18.2
5100
64.5
25
0.3
0.3
NKX20Z
NKX20Z
相當於SUJ2
NKX20Z
20
30
30
10
0.3
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
103.5
29
0.3
0.3
NKX25Z
NKX25Z
相當於SUJ2
NKX25Z
25
37
30
11
0.6
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
159.5
35
0.6
0.3
NKX30Z
NKX30Z
相當於SUJ2
NKX30Z
30
42
30
11
0.6
48.2
9.5
42.7
22.6
36.0
20.4
42.0
3000
180.8
40
0.6
0.3
NKX35Z
NKX35Z
相當於SUJ2
NKX35Z
35
47
30
12
0.6
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47.0
2700
207.0
45
0.6
0.3
NKX40Z
NKX40Z
相當於SUJ2
NKX40Z
40
52
32
13
0.6
61.2
10.0
55.7
26.0
47.0
27.0
63.0
2400
252.2
52
0.6
0.3
NKX45Z
NKX45Z
相當於SUJ2
NKX45Z
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.5
27.5
53.0
28.0
69.0
2100
315.8
57
0.6
0.3
NKX50Z
NKX50Z
相當於SUJ2
NKX50Z
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38.0
74.0
29.0
75.0
1900
370.8
62
0.6
0.6
NKX60Z
NKX60Z
相當於SUJ2
NKX60Z
60
72
40
17
1.0
86.5
12.0
80.5
42.0
90.0
41.5
113.0
1600
542.0
75
1.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表