您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TSM33U,TSM34U,TSM45U - 30度梯形絲槓支座組件用螺帽 嵌入法蘭 螺紋通孔型
PRiCi FA
直線運動部品
梯形絲槓及支座·位置顯示器
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a19/tsm33u.prj},{NB=TSM33U14},{LV1=Round Flanged·Pilot},{LV2=Right-Hand Thread},{MAT=Equivalent to C6782},{MAT2=C6782},{CODE=TSM33U},{MYCODE=M_MTSJR20},{VAR02=14},{AV021=14,16,20,22,25},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
形狀
ⁿ/ₐ
LV2
螺紋類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
螺距P
[mm]
FIX04
Da
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
S
[mm]
FIX14
PCD
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX20
重量
[g]
TSM33U14
TSM33U14
圓法蘭·嵌入型
右螺紋型
相當於C6782
TSM33U
3
22
30
44
5
5
33
5.4
110
TSM34U14
TSM34U14
圓法蘭·螺紋孔型
右螺紋型
相當於C6782
TSM34U
3
22
30
44
5
0
31
M4
112
TSM45U14
TSM45U14
圓法蘭·腰孔型
右螺紋型
相當於C6782
TSM45U
3
22
30
44
5
0
31
M4
112
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表