目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
PBA - 絲槓支座-驅動座-標準型
PRiCi FA
直線運動部品
滾珠絲槓·絲槓支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a18/pba.prj},{NB=PBA6-AP},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=PBA},{MYCODE=P_PBA},{VAR02=6-AP},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=-},{AF972=-},{AF973=},{AF974=},{AF975=},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
推薦聯軸器型號
ⁿ/ₐ
FIX04
固定座型號
ⁿ/ₐ
FIX06
支撐座型號
ⁿ/ₐ
FIX08
D1
[mm]
FIX10
W1
[mm]
FIX12
Y
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
L
[mm]
FIX18
H
[mm]
FIX20
B
[mm]
FIX22
P
[mm]
FIX24
T
[mm]
FIX26
S
[mm]
FIX28
Q
[mm]
FIX30
E
[mm]
FIX32
E1
[mm]
FIX34
F
[mm]
FIX36
J
[mm]
PBA6-AP
PBA6-AP
相當於S45C
發黑處理
PBA
CPDC26
PBBR6/PBBR8
PBUN8
30.0
45.0
M3
28
61
17
52
41
26.0
5.5
9.5
19
20
5
54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表