目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CT17T,CT18T - 無油襯套 銅合金肩部標準型 薄壁型
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/ct17t.prj},{NB=CT17T35-20},{LV1=Standard type},{MAT=Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{MAT2=High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{CODE=CT17T},{MYCODE=M_MPFZ},{VAR15=35},{AV151=35},{FIX02=+0.075/+0.050},{VAR20=20},{AV201=20,25,30,35,40,50},{FIX04=45},{FIX06=+0.050/+0.034},{FIX08=5.0},{FIX10=60},{FIX12=5},{FIX14=45},{FIX16=+0.025/0},{AF04=45},{AF02='+0.075/+0.050'},{AF06='+0.050/+0.034'},{AF08=5.0},{AF10=60},{AF12=5},{AF14=45},{AF16='+0.025/0'},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
VAR15
d
[mm]
CT17T5-10
CT17T5-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
5
CT17T6-10
CT17T6-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
6
CT17T8-10
CT17T8-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
8
CT17T10-10
CT17T10-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
10
CT17T12-10
CT17T12-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
12
CT17T13-10
CT17T13-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
13
CT17T15-10
CT17T15-10
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
15
CT17T16-12
CT17T16-12
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
16
CT17T18-15
CT17T18-15
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
18
CT17T20-15
CT17T20-15
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
20
CT17T25-15
CT17T25-15
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
25
CT17T30-20
CT17T30-20
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
30
CT17T35-20
CT17T35-20
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
35
CT17T40-20
CT17T40-20
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
40
CT17T50-30
CT17T50-30
標準型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT17T
50
CT18T5-10
CT18T5-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
5
CT18T6-10
CT18T6-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
6
CT18T8-10
CT18T8-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
8
CT18T10-10
CT18T10-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
10
CT18T12-10
CT18T12-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
12
CT18T13-12
CT18T13-12
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
13
CT18T15-10
CT18T15-10
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
15
CT18T16-12
CT18T16-12
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
16
CT18T20-15
CT18T20-15
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
20
CT18T25-30
CT18T25-30
薄壁型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT18T
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表