目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LBD,LBND - 直線軸承-中型
PRiCi FA
直線運動部品
直線軸承及組件·微型滾珠襯套導向組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a15/lbd.prj},{NB=LBD6},{LV1=Medium},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBD},{MYCODE=M_LMUD},{VAR10=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
OMAT
外殼材質
ⁿ/ₐ
OHN
外殼硬度
ⁿ/ₐ
OSUR
外殼表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
滾珠材質
ⁿ/ₐ
RMAT
保持器材質
ⁿ/ₐ
AOT
適用溫度
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 容差
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L 容差
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
B Tolerance
[mm]
FIX16
W
[mm]
FIX18
D1
[mm]
FIX20
(r)
[mm]
FIX22
偏心(最大)
[mm]
FIX24
滾珠列數
ⁿ/ₐ
FIX26
基本額定負載C(動)
[N]
FIX28
基本額定負載Co(靜)
[N]
FIX30
靜態容許力榘
[N·m]
FIX32
重量
[g]
LBD6
LBD6
中型
相當於SUJ2
58HRC~
-
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
226
310
1.42
12.0
LBND6
LBND6
中型
相當於SUJ2
58HRC~
鍍鎳處理
相當於SUJ2
樹脂
-20℃~80℃
LBND
0/-0.010
12
0/-0.018
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
226
310
1.42
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表