目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZZ19CB,DZZ19CN,DZZ19S,DZZ19AM,DZZ19AC,DZZ21CB,DZZ21CN,DZZ21S,DZZ21AM,DZZ21AB,DZZ20CB,DZZ20CN,DZZ20S,DZZ20AM,DZZ20AC - 導向軸支座-加厚標準型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/dzz19cb.prj},{NB=DZZ21CN8},{LV1=Square Flanged},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=DZZ21CN},{MYCODE=M_STHSN},{VAR10=8},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX98=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D 公差
[mm]
FIX04
固定部壁厚(N)
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
l
[mm]
FIX16
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX18
P
[mm]
FIX20
K
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
P1
[mm]
FIX26
F
[mm]
FIX28
d1
[mm]
DZZ19CB8
DZZ19CB8
圓法蘭型
相當於SS400
發黑處理
DZZ19CB
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ19CN8
DZZ19CN8
圓法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ19CN
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ19S8
DZZ19S8
圓法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ19S
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ19AM8
DZZ19AM8
圓法蘭型
相當於A6061
本色陽極
DZZ19AM
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ19AC8
DZZ19AC8
圓法蘭型
相當於A6061
黑色陽極
DZZ19AC
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ21CB8
DZZ21CB8
Square Flanged
相當於SS400
發黑處理
DZZ21CB
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ21CN8
DZZ21CN8
Square Flanged
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ21CN
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ21S8
DZZ21S8
Square Flanged
相當於SUS304
-
DZZ21S
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ21AM8
DZZ21AM8
Square Flanged
相當於A6061
本色陽極
DZZ21AM
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ21AB8
DZZ21AB8
Square Flanged
相當於A6061
黑色陽極
DZZ21AB
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ20CB8
DZZ20CB8
側切法蘭型
相當於SS400
發黑處理
DZZ20CB
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ20CN8
DZZ20CN8
側切法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ20CN
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ20S8
DZZ20S8
側切法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ20S
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ20AM8
DZZ20AM8
側切法蘭型
相當於A6061
本色陽極
DZZ20AM
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
DZZ20AC8
DZZ20AC8
側切法蘭型
相當於A6061
黑色陽極
DZZ20AC
+0.015/0
3.5
16
15
32
5
10
M3
25
25
15
25
-
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
STHSBN, STHSN, SSTHSN, STHSNA - Shaft Supports - Bracket Shaped , Wide Hold...
Misumi
18.02.2024
STHSB, STHS, SSTHS, ATHS - Shaft Supports - Bracket Shaped - Standard - Dri...
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表